17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアカップ(φ96サイズ)

クリアカップ(φ96サイズ)

通常単価(税別)
21,67429,793
税込単価
23,84132,772
通常出荷日:8日目

【特長】・美しい透明性を生かしたデザインのクリアカップです。中に入れるものを美しく演出します・飲料から...

詳細を確認
  • 材質
    A-PET
  • 外径 (mm)
    96
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 商品タイプ

  • 商品詳細種別

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

商品タイプ

商品詳細種別

高さ

(mm)

入数

最小発注数量
~1.0
0.29
クリアカップ
T290SSS
70
1000個
1個
~1.0
0.36
クリアカップ
T360SS
95
1000個
1個
~1.0
0.375
クリアカップ
T375SH
100
1000個
1個
~1.0
0.41
クリアカップ
T410S
105
1000個
1個
~1.0
0.48
クリアカップ
T480MH
115
1000個
1個
~1.0
0.51
クリアカップ
T510M
120
1000個
1個
-
-
クリアカップ共通リッド
ストロー穴付
7.6
2000個
1個
-
-
クリアカップ共通リッド
ストロー穴無
7.6
2000個
1個
-
-
クリアカップ共通リッド
ストロー穴付
51
2000個
1個
-
-
クリアカップ共通リッド
ストロー穴無
51
2000個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,326
( 28,959 )
8日目
26,326
( 28,959 )
8日目
27,007
( 29,708 )
8日目
27,917
( 30,709 )
8日目
29,793
( 32,772 )
8日目
28,690
( 31,559 )
8日目
21,674
( 23,841 )
8日目
21,674
( 23,841 )
8日目
28,910
( 31,801 )
8日目
28,910
( 31,801 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しい透明性を生かしたデザインのクリアカップです。中に入れるものを美しく演出します
・飲料から固形物まで工夫次第でいろいろ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアカップ(φ96サイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアカップ(φ96サイズ)
クリアカップ(φ77サイズ)
クリアカップ(φ88サイズ)
カップホルダー用 使い捨てインサートカップ(2800枚入)
ソーダサイフォン SSF-12M(ミラー仕上)
リス 樽 100L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,674-21,674 -20,174 -43,89222,46816,533
通常出荷日8日目8日目〜8日目10日目8日目8日目
材質A-PETA-PETA-PETプラスチック本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)ポリエチレン
外径(mm)9677888095605

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト