17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアカップ(φ88サイズ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリアカップ(φ88サイズ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

62-1360-52

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・美しい透明性を生かしたデザインのクリアカップです。中に入れるものを美しく演出します
・飲料から固形物まで工夫次第でいろいろ。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
~1.0
容量詳細(L)
0.27
商品タイプ
クリアカップ
商品詳細種別
T-88-270
材質
A-PET
外径(mm)
88
高さ(mm)
81
入数
1000個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト