ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
アズワン ガラスクロス粘着テープ 540S |

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,045円 ( 1,150円 ) | 8日目 |
1,045円 ( 1,150円 ) | 8日目 |
1,218円 ( 1,340円 ) | 8日目 |
1,218円 ( 1,340円 ) | 8日目 |
1,281円 ( 1,409円 ) | 10日目 |
1,330円 ( 1,463円 ) | 8日目 |
1,454円 ( 1,599円 ) | 8日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 8日目 |
1,613円 ( 1,774円 ) | 8日目 |
1,738円 ( 1,912円 ) | 8日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 8日目 |
2,292円 ( 2,521円 ) | 8日目 |
2,240円 ( 2,464円 ) | 8日目 |
2,540円 ( 2,794円 ) | 10日目 |
1,660円 ( 1,826円 ) | 8日目 |
1,754円 ( 1,929円 ) | 10日目 |
1,833円 ( 2,016円 ) | 8日目 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 8日目 |
2,326円 ( 2,559円 ) | 8日目 |
2,663円 ( 2,929円 ) | 8日目 |
2,832円 ( 3,115円 ) | 8日目 |
2,966円 ( 3,263円 ) | 8日目 |
3,371円 ( 3,708円 ) | 8日目 |
4,028円 ( 4,431円 ) | 8日目 |
1,343円 ( 1,477円 ) | 12日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 8日目 |
1,833円 ( 2,016円 ) | 8日目 |
1,671円 ( 1,838円 ) | 8日目 |
【特長】
●シールする部分に感熱性の接着剤をコーティングし、OPP単体でシールを可能にした袋です。
●透明性にすぐれています。
●脱酸素材の使用には適しません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):1,629円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):210円~

トラスコ中山
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
0通常価格(税別):2,383円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,291円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~