17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドラベラー 本体 1Yタイプ

ハンドラベラー 本体 1Yタイプ

通常単価(税別)
19,565円
税込単価
21,522円
通常出荷日:10日目

1Yタイプのハンドラベラーです。【外寸】幅150×奥260×高80mm

  • 商品タイプ
    ラベラー
  • 材質
    ABS樹脂
  • 重量
    285g
  • 幅 (mm)
    150
  • 奥 (mm)
    260
  • 高 (mm)
    80
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示形態

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

表示形態

最小発注数量
5列(価格表示)
1個
6列(価格表示)
1個
6列(日付表示)
1個
7列(価格表示)
1個
8列(価格表示)
1個
8列(日付/価格)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,565円
( 21,522円 )
10日目
19,565円
( 21,522円 )
10日目
19,565円
( 21,522円 )
10日目
19,565円
( 21,522円 )
10日目
19,565円
( 21,522円 )
10日目
19,565円
( 21,522円 )
10日目

詳細情報

基本情報

1Yタイプのハンドラベラーです。
【外寸】幅150×奥260×高80mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドラベラー 本体 1Yタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドラベラー 本体 1Yタイプ
ハンドラベラー 本体 1Lタイプ
エルム ラベル剥離機 速度ゆっくりタイプ
ハンドラベラー 強化プラスチック製 7列(分類別表示)
ハンドラベラーインクローラー
剥離機"シールメイトEX II"
メーカーアズワンアズワンECTサトーサトーサトー
通常価格19,565円25,532円107,122円15,652円1,743円33,648円
通常出荷日10日目10日目4日目10日目1日目1日目
商品タイプラベラーラベラーラベラーラベラーラベラーその他
材質ABS樹脂ABS樹脂----
重量285g300g----
幅(mm)150190----
奥(mm)260300----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト