17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蛇口付ポット(SUS304) 18型 61-8514-96

蛇口付ポット(SUS304) 18型

通常単価(税別)
22,062
税込単価
24,268
通常出荷日:7日目

【特長】・蛇口形状を変更することにより、従来にない小型化を実現しました。【商品仕様】・内径×高さ(mm...

詳細を確認
  • 材質
    本体:ロックナット/ステンレス(SUS304)、蛇口:真鍮、パッキン:シリコン
  • 内径 (mm)
    180
  • 深さ (mm)
    180

型番:

61-8514-96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8514-96の仕様・寸法情報

材質
本体:ロックナット/ステンレス(SUS304)、蛇口:真鍮、パッキン:シリコン
内径(mm)
180
深さ(mm)
180
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8514-96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,062
( 24,268 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛇口形状を変更することにより、従来にない小型化を実現しました。
【商品仕様】
・内径×高さ(mm):φ180×180
・材質:本体・ロックナット/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、パッキン/シリコン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛇口付ポット(SUS304) 18型の型番61-8514-96のページです。 型番61-8514-96に関する仕様情報を記載しております。
蛇口付ポット(SUS304) 18型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛇口付ポット(SUS304) 18型
リス 樽 100L
エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット EXC-104
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,06216,53311,17958,35148,24344,459
通常出荷日7日目8日目8日目12日目10日目8日目
材質本体:ロックナット/ステンレス(SUS304)、蛇口:真鍮、パッキン:シリコンポリエチレンステンレスアルミニウム18-8ステンレス18-8ステンレス
内径(mm)180540140、160、180、200270--
深さ(mm)18054575、80、85、90180210210

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました