17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パールフィルムおしぼり(2000本入) 61-7986-55

パールフィルムおしぼり(2000本入)

通常単価(税別)
23,830
税込単価
26,213
通常出荷日:8日目

【特長】・1ケース:100本×20袋【商品仕様】・外寸:200×200mm・材質:原反:スパンレース(...

詳細を確認
  • 材質
    原反:スパンレース(レーヨン)60g素材
  • 幅 (mm)
    200
  • 奥行 (mm)
    200

型番:

61-7986-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7986-55の仕様・寸法情報

材質
原反:スパンレース(レーヨン)60g素材
幅(mm)
200
奥行(mm)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7986-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,830
( 26,213 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1ケース:100本×20袋
【商品仕様】
・外寸:200×200mm
・材質:原反:スパンレース(レーヨン)60g素材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パールフィルムおしぼり(2000本入)の型番61-7986-55のページです。 型番61-7986-55に関する仕様情報を記載しております。
パールフィルムおしぼり(2000本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パールフィルムおしぼり(2000本入)
紙おしぼり エレガンス ロールタイプ(1000本入)
LT 18-8 トリュフスライサー N7006(木箱入)
PE製 お茶容器 TN-2 蓋付(500入)200㏄
PE製 お茶容器 TN-1 蓋付(500入)230㏄
トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,8309,97082,26150,13552,02737,945
通常出荷日8日目8日目8日目10日目19日目8日目
材質原反:スパンレース(レーヨン)60g素材18-8ステンレスポリエチレンポリエチレン本体・蓋:ポリカーボネイト、インサートパン:ポリプロピレン
幅(mm)2002801785455500
奥行(mm)200180705455165

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました