17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タレ容器 蓋付 200-SN(500入)200㏄ PE製 61-7972-07

タレ容器 蓋付 200-SN(500入)200㏄ PE製

通常単価(税別)
52,973
税込単価
58,270
通常出荷日:19日目

【特長】・そばつゆなどの小分けに最適です。【商品仕様】・外寸:φ60×H115mm・容量:200cc・...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    ~1.0
  • 容量詳細 (L)
    0.2
  • 材質
    ポリエチレン
  • 外径 (mm)
    60
  • 高さ (mm)
    115

型番:

61-7972-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7972-07の仕様・寸法情報

容量(L)
~1.0
容量詳細(L)
0.2
材質
ポリエチレン
外径(mm)
60
高さ(mm)
115
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7972-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,973
( 58,270 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・そばつゆなどの小分けに最適です。
【商品仕様】
・外寸:φ60×H115mm
・容量:200cc
・材質:ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タレ容器 蓋付 200-SN(500入)200㏄ PE製の型番61-7972-07のページです。 型番61-7972-07に関する仕様情報を記載しております。
タレ容器 蓋付 200-SN(500入)200㏄ PE製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タレ容器 蓋付 200-SN(500入)200㏄ PE製
カップホルダー用 使い捨てインサートカップ(2800枚入)
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
18-8 ソーダサイフォン
ソーダサイフォン SSF-12M(ミラー仕上)
ソーダサイフォン SSF-12S(サテン仕上)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格52,97343,89258,35124,59622,46822,468
通常出荷日19日目10日目12日目8日目8日目8日目
容量(L)~1.0~1.05.1~10.0~1.0~1.0~1.0
容量詳細(L)0.20.22310約1約1約1
材質ポリエチレンプラスチックアルミニウム18-8ステンレス本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)
外径(mm)60803031029595
高さ(mm)11575281290325325

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました