17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動スプレー セイワ タフエアレス 380

電動スプレー セイワ タフエアレス 380

通常単価(税別)
78,941
税込単価
86,835
通常出荷日:12日目

【特長】・温風低圧スプレーで飛散少なく最高の塗着効率。・温風エアーで、さらにタレ・カブリ・ピンホールの...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    1.1~2.0
  • 容量詳細 (L)
    1.2
  • 幅 (mm)
    202
  • 奥行 (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    274
  • 消費電力
    90W
  • 電源
    単相100V
  • 測定・調節温度範囲能力
    吐出量:380ml/分、吐出圧力:75kg/0mm2mm
  • 付属品
    自在曲リポールノズル150mm(Φ0.6)、バルブセット
  • 重量
    1.7kg
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

商品詳細種別

最小発注数量
セイワ タフエアレス 380 50Hz
1個
セイワ タフエアレス 380 60Hz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,941
( 86,835 )
12日目
78,941
( 86,835 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温風低圧スプレーで飛散少なく最高の塗着効率。
・温風エアーで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜。
・空気を使用しないため飛散が少ないです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動スプレー セイワ タフエアレス 380のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動スプレー セイワ タフエアレス 380
PE製 お茶容器 TN-2 蓋付(500入)200㏄
PE製 お茶容器 TN-1 蓋付(500入)230㏄
エイシン 電気蒸器 M-11
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格78,94150,13552,027122,22257,43237,945
通常出荷日12日目10日目19日目8日目8日目8日目
容量(L)1.1~2.0~1.0~1.010.1~3.1~5.02.1~3.0
容量詳細(L)1.20.20.231153
幅(mm)2025455390本体:285、蓋:297500
奥行(mm)3005455400本体:205、蓋:219165
高さ(mm)27498105270本体:125、蓋:32120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト