17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ ギッター(チョコ)カッターセット

アルミ ギッター(チョコ)カッターセット

通常単価(税別)
340,000
税込単価
374,000
通常出荷日:12日目

【特長】・生チョコ、プラリネ、クッキー、ゼリー、寒天、羊羹、マジパン、果物、その他のカットに適していま...

詳細を確認
  • 材質
    本体:18-8ステンレス、カット台:アルミ(アルマイト加工)
  • 幅 (mm)
    630
  • 奥行 (mm)
    340
  • 高さ (mm)
    100
  • カット台
    300×300mm
  • 重量
    7.2kg
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

商品詳細種別

最小発注数量
ギッター(チョコ)カッターセット 5mm仕様
1個
ギッター(チョコ)カッターセット 10mm仕様
1個
ギッター(チョコ)カッターセット 15mm仕様
1個
ギッター(チョコ)カッターセット 20mm仕様
1個
ギッター(チョコ)カッターセット 25mm仕様
1個
ギッター(チョコ)カッターセット 30mm仕様
1個
ギッター(チョコ)カッターセット 35mm仕様
1個
ギッター(チョコ)カッターセット 40mm仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340,000
( 374,000 )
12日目
340,000
( 374,000 )
12日目
340,000
( 374,000 )
12日目
340,000
( 374,000 )
12日目
340,000
( 374,000 )
12日目
340,000
( 374,000 )
12日目
340,000
( 374,000 )
12日目
340,000
( 374,000 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生チョコ、プラリネ、クッキー、ゼリー、寒天、羊羹、マジパン、果物、その他のカットに適しています。
材質:本体/18-8ステンレス、カット台:アルミ(アルマイト加工)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ ギッター(チョコ)カッターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ ギッター(チョコ)カッターセット
オールステンレス Vカッター(S)S-0083
ヴォラース ノンスティック アルミ 波型シートパン フル 68376
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
ドゥマール フレキシパン 1073 立体ハート 20取
ドゥマール フレキシパン 1268 プティガトー(半球)24取
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格340,00019,71029,73810,51140,82840,828
通常出荷日12日目3日目8日目8日目8日目8日目
材質本体:18-8ステンレス、カット台:アルミ(アルマイト加工)刃:ハイカーボンステンレス鋼アルミ(ノンスティック加工)アルミ(ノンスティック加工)シリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバー
幅(mm)630205650530本体:600、出来上がり:75600
奥行(mm)340100450325本体:400、出来上がり:65400
高さ(mm)1002452530出来上がり:35出来上がり:40
カット台300×300mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト