17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェットネット(1ロール)3LNS-32 61-7920-07

ジェットネット(1ロール)3LNS-32

通常単価(税別)
26,099
税込単価
28,709
通常出荷日:19日目

【特長】・ジェットネットは安心と信頼のブランドです。・ジェットネットは全てアメリカ・ジェットネット社が...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    50
  • 材質
    ゴム
  • 耐熱・耐冷温度 (℃)
    300
  • 適合ジェットホーン
    JH-50

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

型番:

61-7920-07
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7920-07の仕様・寸法情報

長さ(m)
50
材質
ゴム
耐熱・耐冷温度(℃)
300
適合ジェットホーン
JH-50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-7920-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,099
( 28,709 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェットネットは安心と信頼のブランドです。
・ジェットネットは全てアメリカ・ジェットネット社が製造しているネットです。
・耐熱性、安全性には絶対の自信を持っています。
・ジェットネットは滅菌処理されていますので、芽胞菌等の細菌、カビの心配はありません。
・かんたんに誰にでもすぐに作業を始めていただくことが出来るので、熟練した人材をより専門的な方面へふりむけることが出来ます。
・ジェットネットは、アメリカで20年以上の歴史をもっています。
・この経験によって作りだされたジェットネットは全くの無害、無臭性をもち、特別なゴムの使用と特殊な構造によって、驚異的な熱耐久性(300℃まで耐えられます)を持っています。
・ジェットネットは、食品に直接ふれ、高熱にさらされるものだけに安全性は大きな問題ですが、その場合でも異臭や有害物質をだしません。
・米国農務省の認可を得ていることからも「安全の証明」といえるわけです。
・適合ジェットホーン:JH-50
【商品仕様】
・外寸:50m
・材質:ゴム
・耐熱・耐冷温度:300℃

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジェットネット(1ロール)3LNS-32の型番61-7920-07のページです。 型番61-7920-07に関する仕様情報を記載しております。
ジェットネット(1ロール)3LNS-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットネット(1ロール)3LNS-32
SYK クイックメルティ詰替え1.2kg
サラヤ 医療向手洗いチェッカーローション3入
ハンドホイップ(バイオマスボトル)
フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用
ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
メーカーアズワン鈴木油脂工業サラヤアルボーストラスコ中山エスコ
通常価格26,0993,00019,4681,12111,1344,140
通常出荷日19日目1日目5日目1日目1日目2日目
長さ(m)50-----
材質ゴム-----
耐熱・耐冷温度(℃)300-----
適合ジェットホーンJH-50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト