17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

定量充填機 粘体小分太 TP-700型 61-7919-72

定量充填機 粘体小分太 TP-700型

通常単価(税別)
358,861円
税込単価
394,747円
通常出荷日:12日目

【特長】・量はデジタルタイマーで簡単設定。・顆粒やゴマ粒もラクラク対応。・スピードコントローラー付。【...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    180
  • 奥行 (mm)
    360
  • 高さ (mm)
    340
  • 消費電力
    25W
  • 電源
    単相100V
  • 能力
    700ml/分、12ml/秒

型番:

61-7919-72
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7919-72の仕様・寸法情報

幅(mm)
180
奥行(mm)
360
高さ(mm)
340
消費電力
25W
電源
単相100V
能力
700ml/分、12ml/秒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-7919-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
358,861円
( 394,747円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・量はデジタルタイマーで簡単設定。
・顆粒やゴマ粒もラクラク対応。
・スピードコントローラー付。
【商品仕様】
・外寸:180×360×H340mm
・能力:700cc:分・12cc:秒
・消費電力:25W
・電源:単相100V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

定量充填機 粘体小分太 TP-700型の型番61-7919-72のページです。 型番61-7919-72に関する仕様情報を記載しております。
定量充填機 粘体小分太 TP-700型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定量充填機 粘体小分太 TP-700型
電動 ウロコ取り機 F-SR
電動缶切機 EC-1SV(№0111)
エイシン 電気蒸器 M-11
チャンピオン缶切機 S-Ⅱ
アイデアル チャンピオン缶切機 S-Ⅰ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格358,861円142,025円322,785円122,222円54,054円43,243円
通常出荷日12日目8日目10日目8日目8日目8日目
幅(mm)180本体:255、コントローラー:180290390155本体:225、受け台:215
奥行(mm)360コントローラー:110520400375本体:53、受け台:150
高さ(mm)340コントローラー:90550270555本体:450、受け台:200
消費電力25W5W130/140W1.5kW(750W/1.5kW)--
電源単相100VDC12V100V 50/60Hz単相100V--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト