17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K型プラスチックまな板 片面シボ付き

K型プラスチックまな板 片面シボ付き

通常単価(税別)
6,000円~13,373円
税込単価
6,600円~14,710円
通常出荷日:12日目~19日目

【特長】・片面シボ付きです。材質:プラスチック板厚:5mm、10mm耐熱・耐冷温度:90℃

  • 材質
    プラスチック
  • 幅 (mm)
    750
  • 耐熱・耐冷温度 (℃)
    90
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 板厚厚み(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

商品詳細種別

板厚厚み

(mm)

奥行

(mm)

重量

最小発注数量
K5 750×330×5 片面シボ付
5
330
1.2kg
1個
K5 750×330×10 片面シボ付
10
330
2.5kg
1個
K6 750×450×5 片面シボ付
5
450
1.7kg
1個
K6 750×450×10 片面シボ付
10
450
3.4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000円
( 6,600円 )
19日目
9,970円
( 10,967円 )
19日目
7,848円
( 8,633円 )
19日目
13,373円
( 14,710円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面シボ付きです。
材質:プラスチック
板厚:5mm、10mm
耐熱・耐冷温度:90℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K型プラスチックまな板 片面シボ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K型プラスチックまな板 片面シボ付き
住友 PE ふっくらおにぎり型 FUKUR
ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取
ドゥマール フレキシパン 1073 立体ハート 20取
ドゥマール フレキシパン 1489 プティガトー(半球)48取
ドゥマール フレキシパン 1268 プティガトー(半球)24取
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,000円-30,582円40,828円40,828円40,828円40,828円
通常出荷日12日目〜8日目8日目8日目8日目8日目
材質プラスチック低密度ポリエチレンシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバー
幅(mm)750出来上がり:70600本体:600、出来上がり:75600600
耐熱・耐冷温度(℃)9070-40~250-40~250-40~250-40~250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト