17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気式 ナイフウォーマー N450型 61-7875-62

電気式 ナイフウォーマー N450型

通常単価(税別)
210,886
税込単価
231,975
通常出荷日:12日目

【商品仕様】・外寸:530×173×H126mm・消費電力:750W・電源:単相 100V

  • 幅 (mm)
    530
  • 奥行 (mm)
    173
  • 高さ (mm)
    126
  • 消費電力
    750W
  • 電源
    単相100V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-7875-62
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7875-62の仕様・寸法情報

幅(mm)
530
奥行(mm)
173
高さ(mm)
126
消費電力
750W
電源
単相100V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-7875-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,886
( 231,975 )
12日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:530×173×H126mm
・消費電力:750W
・電源:単相 100V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気式 ナイフウォーマー N450型の型番61-7875-62のページです。 型番61-7875-62に関する仕様情報を記載しております。
電気式 ナイフウォーマー N450型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気式 ナイフウォーマー N450型
エイシン 電気蒸器 M-11
電動缶切機 EC-1SV(№0111)
電動 ウロコ取り機 F-SR
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド
LT 18-8 トリュフスライサー N7006(木箱入)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格210,886122,222322,785142,02514,62782,261
通常出荷日12日目8日目10日目8日目8日目8日目
幅(mm)530390290本体:255、コントローラー:180420178
奥行(mm)173400520コントローラー:11027070
高さ(mm)126270550コントローラー:9027022
消費電力750W1.5kW(750W/1.5kW)130/140W5W--
電源単相100V単相100V100V 50/60HzDC12V--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト