ファクトリーサプライ用品技術窓口

杉本作 中華庖丁 OMS-6 61-7875-38

杉本作 中華庖丁 OMS-6

通常単価(税別)
87,778
税込単価
96,556
通常出荷日:19日目

【特長】・永年にわたり独自の技術を結集し、特に一丁一丁丹念に作り上げた中華庖丁の最高峰「オーダーメイド...

詳細を確認
  • 材質
    白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)
  • 板厚厚み (mm)
    背:3.8
  • 幅 (mm)
    325
  • 奥行 (mm)
    110
  • 柄長 (mm)
    105
  • 重量
    440g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-7875-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7875-38の仕様・寸法情報

材質
白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)
板厚厚み(mm)
背:3.8
幅(mm)
325
奥行(mm)
110
柄長(mm)
105
重量
440g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7875-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,778
( 96,556 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・永年にわたり独自の技術を結集し、特に一丁一丁丹念に作り上げた中華庖丁の最高峰「オーダーメイドスペシャルOMS」は、本来の優れた切れ味と耐久性を一層、発揮する逸品です。
・薄刃:主に骨などを除く前菜用
【商品仕様】
・外寸:110×325mm
・柄長:105mm
・重量:440g
・板厚:背:3.8mm
・材質:白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

杉本作 中華庖丁 OMS-6の型番61-7875-38のページです。 型番61-7875-38に関する仕様情報を記載しております。
杉本作 中華庖丁 OMS-6のレビュー
この商品のレビューはありません

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました