17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堺實光 上作(白鋼ニ号)出刃包丁

堺實光 上作(白鋼ニ号)出刃包丁

通常単価(税別)
29,241154,937
税込単価
32,165170,431
通常出荷日:12日目~26日目

【特長】・料理人から人気の高い白鋼二号を使用しています。・全て『手研ぎ本刃付』(機械でなく職人の手で一...

詳細を確認
  • 材質
    白鋼二号
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 板厚厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

商品詳細種別

板厚厚み

(mm)

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
12cm 17530
背:5.5
240
120mm
150g
1個
13.5cm 17531
背:6.5
260
135mm
180g
1個
15cm 17532
背:7.0
285
150mm
230g
1個
16.5cm 17533
背:7.6
305
165mm
290g
1個
18cm 17534
背:7.7
330
180mm
330g
1個
19.5cm 17535
背:8.3
355
195mm
410g
1個
21cm 17536
背:8.5
370
210mm
435g
1個
22.5cm 17537
背:8.5
390
225mm
510g
1個
24cm 17538
背:9.0
420
240mm
655g
1個
27cm 17539
背:9.0
460
270mm
745g
1個
30cm 17540
背:9.0
500
300mm
870g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,241
( 32,165 )
19日目
30,566
( 33,623 )
19日目
35,421
( 38,963 )
19日目
37,738
( 41,512 )
12日目
41,514
( 45,665 )
19日目
47,351
( 52,086 )
26日目
55,351
( 60,886 )
19日目
65,622
( 72,184 )
19日目
75,399
( 82,939 )
19日目
110,850
( 121,935 )
19日目
154,937
( 170,431 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・料理人から人気の高い白鋼二号を使用しています。
・全て『手研ぎ本刃付』(機械でなく職人の手で一本、一本仕上げています)をしておりますので、ご使用時に手入れをしなくてもすぐにご使用していただけます。
・片刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堺實光 上作(白鋼ニ号)出刃包丁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堺實光 上作(白鋼ニ号)出刃包丁
堺實光 日本鋼 牛刀
正本 本霞(玉白鋼)柳刃庖丁 
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061
堺孝行 グランドシェフ スライサー
堺孝行 イノックス 中華包丁
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,241-14,725 -55,480 -20,21723,830 -16,739 -
通常出荷日12日目〜8日目8日目〜10日目8日目8日目
材質白鋼二号日本鋼玉白鋼日本鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼モリブデン鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト