17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堺實光 上作(白鋼ニ号)刺身包丁(柳刃)先丸

堺實光 上作(白鋼ニ号)刺身包丁(柳刃)先丸

通常単価(税別)
35,31073,621
税込単価
38,84180,983
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】・片刃・料理人から人気の高い白鋼二号を使用しています。・全て『手研ぎ本刃付』(機械でなく職人の...

詳細を確認
  • 材質
    白鋼二号
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 板厚厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

商品詳細種別

板厚厚み

(mm)

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
先丸 21cm 10526
背:3.0
340
210mm
105g
1個
先丸 24cm 10527
背:3.4
380
240mm
145g
1個
先丸 27cm 10528
背:4.0
415
270mm
185g
1個
先丸 30cm 10529
背:4.6
455
300mm
230g
1個
先丸 33cm 10530
背:4.7
490
330mm
350g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,310
( 38,841 )
8日目
39,945
( 43,940 )
19日目
45,189
( 49,708 )
19日目
57,838
( 63,622 )
19日目
73,621
( 80,983 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片刃
・料理人から人気の高い白鋼二号を使用しています。
・全て『手研ぎ本刃付』(機械でなく職人の手で一本、一本仕上げています)をしておりますので、ご使用時に手入れをしなくてもすぐにご使用していただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堺實光 上作(白鋼ニ号)刺身包丁(柳刃)先丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堺實光 上作(白鋼ニ号)刺身包丁(柳刃)先丸
堺實光 日本鋼 牛刀
正本 本霞(玉白鋼)柳刃庖丁 
堺孝行 イノックス 中華包丁
兼松作 特撰 柳刃庖丁
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格35,310-14,725 -55,480 -16,739 -13,582 -24,787
通常出荷日8日目〜8日目8日目〜8日目8日目8日目
材質白鋼二号日本鋼玉白鋼モリブデン鋼安来鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト