17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堺實光 紋鍛(青二鋼)刺身(柳刃)

堺實光 紋鍛(青二鋼)刺身(柳刃)

通常単価(税別)
46,811143,797
税込単価
51,492158,177
通常出荷日:19日目

【特長】・鋼の中では最高級といわれる安来青二鋼を使用しております。・全て『手研ぎ本刃付』(機械でなく職...

詳細を確認
  • 材質
    青二鋼
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 板厚厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

板厚厚み

(mm)

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
背:3.0
335
210mm
110g
1個
背:3.5
375
240mm
145g
1個
背:3.5
410
270mm
165g
1個
背:4.0
450
300mm
205g
1個
背:4.0
485
330mm
245g
1個
背:4.5
515
360mm
285g
1個
背:4.5
550
390mm
325g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,811
( 51,492 )
19日目
51,243
( 56,367 )
19日目
57,838
( 63,622 )
19日目
66,378
( 73,016 )
19日目
79,268
( 87,195 )
19日目
104,052
( 114,457 )
19日目
143,797
( 158,177 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼の中では最高級といわれる安来青二鋼を使用しております。
・全て『手研ぎ本刃付』(機械でなく職人の手で一本、一本仕上げています)をしておりますので、ご使用時に手入れをしなくてもすぐにご使用していただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堺實光 紋鍛(青二鋼)刺身(柳刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堺實光 紋鍛(青二鋼)刺身(柳刃)
堺實光 日本鋼 牛刀
正本 本霞(玉白鋼)柳刃庖丁 
兼松作 特撰 柳刃庖丁
アルマイト 段付二重食缶
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格46,811-14,725 -55,480 -13,582 -33,103 -20,217
通常出荷日19日目8日目8日目〜8日目8日目10日目
材質青二鋼日本鋼玉白鋼安来鋼アルマイト日本鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト