17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堺菊守 極KIWAMI V10 柳刃

堺菊守 極KIWAMI V10 柳刃

通常単価(税別)
53,10897,647
税込単価
58,419107,412
通常出荷日:19日目

サビに強く、硬さとねばりに磨きをかけたプロ仕様の片刃にのカスミ和包丁の最高峰です。

  • 材質
    V金10号(モリブデン・バナジウム・コバルト含有)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 板厚厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

板厚厚み

(mm)

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
背:3.5
380
240mm
125g
1個
背:3.5
415
270mm
185g
1個
背:4.0
450
300mm
210g
1個
背:4.0
490
330mm
235g
1個
背:4.0
525
360mm
250g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,108
( 58,419 )
19日目
61,824
( 68,006 )
19日目
68,039
( 74,843 )
19日目
85,000
( 93,500 )
19日目
97,647
( 107,412 )
19日目

詳細情報

基本情報

サビに強く、硬さとねばりに磨きをかけたプロ仕様の片刃にのカスミ和包丁の最高峰です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堺菊守 極KIWAMI V10 柳刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堺菊守 極KIWAMI V10 柳刃
兼松作 特撰 柳刃庖丁
正本 本霞(玉白鋼)柳刃庖丁 
オールステンレス Vカッター(S)S-0083
18-10 ロイヤル 寸胴鍋
堺孝行 グランドシェフ スライサー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格53,108-13,582 -55,480 -19,71036,497 -23,830 -
通常出荷日19日目8日目8日目〜3日目8日目〜8日目
材質V金10号(モリブデン・バナジウム・コバルト含有)安来鋼玉白鋼刃:ハイカーボンステンレス鋼18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入スウェーデンウッデホルム特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト