17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グランドシェフ 和 ペティーナイフ 15cm 10604 61-7870-78

グランドシェフ 和 ペティーナイフ 15cm 10604

通常単価(税別)
20,957
税込単価
23,053
通常出荷日:19日目

【特長】・グランドシェフシリーズに和の感覚を取り入れた包丁です。・ハンドルに水牛六角半丸を使用し、刃は...

詳細を確認
  • 仕様
    両刃
  • 材質
    スウェーデン鋼
  • 板厚厚み (mm)
    背:1.8
  • 幅 (mm)
    280
  • 刃渡り
    150mm
  • 重量
    100g

型番:

61-7870-78
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7870-78の仕様・寸法情報

仕様
両刃
材質
スウェーデン鋼
板厚厚み(mm)
背:1.8
幅(mm)
280
刃渡り
150mm
重量
100g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7870-78
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,957
( 23,053 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グランドシェフシリーズに和の感覚を取り入れた包丁です。
・ハンドルに水牛六角半丸を使用し、刃はシリーズの中で最も薄く素材に対する鋭い食い込みを実現しました。
・両刃
【商品仕様】
・外寸:280mm
・重量:100g
・板厚:背:1.8mm
・材質:スウェーデン鋼
・刃渡り:150mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランドシェフ 和 ペティーナイフ 15cm 10604の型番61-7870-78のページです。 型番61-7870-78に関する仕様情報を記載しております。
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 15cm 10604のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 15cm 10604
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 18cm 10605
グランドシェフSP サバキ 東型 15cm 10241
堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ CM2215 15cm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,95725,10627,55324,25524,78730,909
通常出荷日19日目8日目19日目8日目8日目8日目
仕様両刃両刃片刃片刃両刃片刃
材質スウェーデン鋼スウェーデン鋼スウェーデン鋼(表のみサーモン加工)スウェーデンウッデホルム特殊鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)
板厚厚み(mm)背:1.8背:1.8背:3.0背:3.0背:2.0背:2.9
幅(mm)280320265260300270
刃渡り150mm18cm150mm15cm18cm15cm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました