17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061 61-7870-69

堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061

通常単価(税別)
20,217
税込単価
22,239
通常出荷日:10日目

【特長】・日本鋼を使用し、最もポピュラーな庖丁です。・片刃【商品仕様】・外寸:320mm・重量:360...

詳細を確認
  • 仕様
    片刃
  • 材質
    日本鋼
  • 板厚厚み (mm)
    背:4.8
  • 幅 (mm)
    320
  • 刃渡り
    180mm
  • 重量
    360g

型番:

61-7870-69
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7870-69の仕様・寸法情報

仕様
片刃
材質
日本鋼
板厚厚み(mm)
背:4.8
幅(mm)
320
刃渡り
180mm
重量
360g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7870-69
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,217
( 22,239 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本鋼を使用し、最もポピュラーな庖丁です。
・片刃
【商品仕様】
・外寸:320mm
・重量:360g
・板厚:背:4.8mm
・材質:日本鋼
・刃渡り:180mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061の型番61-7870-69のページです。 型番61-7870-69に関する仕様情報を記載しております。
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041
杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ CM2215 15cm
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 18cm 10605
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 骨スキ 角型 №741 14.5cm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,21724,78724,25530,90925,10645,297
通常出荷日10日目8日目8日目8日目8日目8日目
仕様片刃両刃片刃片刃両刃片刃
材質日本鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)スウェーデン鋼スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼
板厚厚み(mm)背:4.8背:2.0背:3.0背:2.9背:1.8背:2.7
幅(mm)320300260270320270
刃渡り180mm18cm15cm15cm18cm14.5cm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました