17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グランドシェフSP サバキ 東型 15cm 10241 61-7870-54

グランドシェフSP サバキ 東型 15cm 10241

通常単価(税別)
27,553
税込単価
30,308
通常出荷日:19日目

【特長】・グランドシェフを基礎に、さらなる切れ味を追い求め完成したのがグランドシェフSPです。・素材に...

詳細を確認
  • 仕様
    片刃
  • 材質
    スウェーデン鋼(表のみサーモン加工)
  • 板厚厚み (mm)
    背:3.0
  • 幅 (mm)
    265
  • 刃渡り
    150mm
  • 重量
    260g

型番:

61-7870-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7870-54の仕様・寸法情報

仕様
片刃
材質
スウェーデン鋼(表のみサーモン加工)
板厚厚み(mm)
背:3.0
幅(mm)
265
刃渡り
150mm
重量
260g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7870-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,553
( 30,308 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グランドシェフを基礎に、さらなる切れ味を追い求め完成したのがグランドシェフSPです。
・素材に対する鋭い切れ味、切り離れを追求した最高級の包丁です。
・片刃
【商品仕様】
・外寸:265mm
・重量:260g
・板厚:背:3.0mm
・材質:スウェーデン鋼、表のみサーモン加工
・刃渡り:150mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランドシェフSP サバキ 東型 15cm 10241の型番61-7870-54のページです。 型番61-7870-54に関する仕様情報を記載しております。
グランドシェフSP サバキ 東型 15cm 10241のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランドシェフSP サバキ 東型 15cm 10241
堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 15cm 10604
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 18cm 10605
杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ CM2215 15cm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格27,55324,25520,95724,78725,10630,909
通常出荷日19日目8日目19日目8日目8日目8日目
仕様片刃片刃両刃両刃両刃片刃
材質スウェーデン鋼(表のみサーモン加工)スウェーデンウッデホルム特殊鋼スウェーデン鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼スウェーデン鋼合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)
板厚厚み(mm)背:3.0背:3.0背:1.8背:2.0背:1.8背:2.9
幅(mm)265260280300320270
刃渡り150mm15cm150mm18cm18cm15cm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました