17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 Nボーニング №743 11cm 61-7870-27

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 Nボーニング №743 11cm

通常単価(税別)
45,297
税込単価
49,827
通常出荷日:19日目

【特長】・スウェーデン特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用・スウェーデン製ピュア・ステンレス特...

詳細を確認
  • 材質
    スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼
  • 板厚厚み (mm)
    背:2.1
  • 幅 (mm)
    270
  • 刃渡り
    110mm
  • 重量
    155g

型番:

61-7870-27
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7870-27の仕様・寸法情報

材質
スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼
板厚厚み(mm)
背:2.1
幅(mm)
270
刃渡り
110mm
重量
155g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-7870-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,297
( 49,827 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スウェーデン特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用
・スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼を使用し、ミソノの古い伝統と新しい技術の複合から生まれたステンレス鋼庖丁の最高峰。
・ハガネ庖丁を超える鋭い切れ味と研ぎやすさ。
・洋銀を施したツバとリベット、高品質のハンドルとどれをとってもハイクオリティな仕上げです。
【商品仕様】
・外寸:270mm
・重量:155g
・板厚:背:2.1mm
・材質:スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼
・刃渡り:110mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミソノ UX10 スウェーデン鋼 Nボーニング №743 11cmの型番61-7870-27のページです。 型番61-7870-27に関する仕様情報を記載しております。
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 Nボーニング №743 11cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 Nボーニング №743 11cm
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモン
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 骨スキ 角型 №741 14.5cm
杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ CM2215 15cm
文明銀丁 パン切ナイフ(モリブデン鋼)35cm
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格45,29781,987 -45,29730,90910,46820,217
通常出荷日19日目8日目8日目8日目10日目10日目
材質スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)モリブデン鋼日本鋼
板厚厚み(mm)背:2.1背:2.1背:2.7背:2.9背:2.0背:4.8
幅(mm)270-270270490320
刃渡り110mm-14.5cm15cm35cm180mm
重量155g-210g175g240g360g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト