17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイテク 角セイロ 台す

ハイテク 角セイロ 台す

通常単価(税別)
31,66936,634
税込単価
34,83640,297
通常出荷日:12日目

木芯入り構造なので断熱性、保温性結露性は木製と殆ど変わりません。耐摩耗性と耐衝撃性に優れていますから、...

詳細を確認
  • 材質
    木、UMSP、ポリアミド樹脂
  • 抗菌
  • 蒸気穴
    Φ18mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

商品詳細種別

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
39cm用 485×485
485
485
1個
45cm用 545×545
545
545
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,669
( 34,836 )
12日目
36,634
( 40,297 )
12日目

詳細情報

基本情報

木芯入り構造なので断熱性、保温性結露性は木製と殆ど変わりません。
耐摩耗性と耐衝撃性に優れていますから、セイロの角が欠けたり、削れたりして食品に混入する恐れがなく安心です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイテク 角セイロ 台すのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイテク 角セイロ 台す
アサヒ クッキンカット抗菌ゴムまな板
ダイヤモンド台付シャープナー GL-014 #800
UK 18-8 角型 キッチンポット
EBM モリブデン 角型キッチンポット 目盛付
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格31,669-25,067 -5,1113,667 -7,111 -44,459
通常出荷日12日目8日目〜8日目8日目〜8日目8日目
材質木、UMSP、ポリアミド樹脂ゴムダイヤモンド18-8ステンレスモリブデン18-8ステンレス
抗菌----
蒸気穴Φ18mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト