17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マトファー オーブン天板(エンボス加工)

マトファー オーブン天板(エンボス加工)

通常単価(税別)
16,13021,447
税込単価
17,74323,592
通常出荷日:19日目

表面にエンボス加工を施しており、こびりつきにくくオーブン内での熱風循環を促します。

  • 材質
    アルミ(フッ素加工)
  • 板厚厚み (mm)
    1.7
  • 高さ (mm)
    8
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

商品詳細種別

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
84410 400×300
400
300
1個
84412 600×400
600
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,130
( 17,743 )
19日目
21,447
( 23,592 )
19日目

詳細情報

基本情報

表面にエンボス加工を施しており、こびりつきにくくオーブン内での熱風循環を促します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マトファー オーブン天板(エンボス加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マトファー オーブン天板(エンボス加工)
アルミ ノンスティック 天板
アルマイト シートパン
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
ヴォラース ノンスティック アルミ 波型シートパン フル 68376
遠赤セラミック加工 鉄プレス天板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,130-28,000 -11,493 -10,51129,73810,394 -
通常出荷日19日目8日目8日目8日目8日目8日目〜
材質アルミ(フッ素加工)アルミ(ノンスティック加工)シルバーアルマイトアルミ(ノンスティック加工)アルミ(ノンスティック加工)鉄(セラミック加工)
板厚厚み(mm)1.71.51.21.61.30.75
高さ(mm)840253025-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト