17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングフロン ノーメイク 深型フライパン

キングフロン ノーメイク 深型フライパン

通常単価(税別)
13,373円~21,943円
税込単価
14,710円~24,137円
通常出荷日:8日目~19日目

【仕様】底径(mm):115〜200深さ(mm):53〜83材質:ステンレス、アルミ電磁調理器:200...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス、アルミ
  • 板厚厚み (mm)
    3.1
  • 電磁調理器
    200V
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 底径(mm)

  • 深さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

外径

(mm)

内径

(mm)

底径

(mm)

深さ

(mm)

高さ

(mm)

重量

最小発注数量
196
180
115
53
55
0.7kg
1個
230
210
140
59
60
0.9kg
1個
260
240
170
63
65
1.1kg
1個
290
270
185
73
75
1.4kg
1個
322
300
200
83
85
1.8kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,373円
( 14,710円 )
19日目
15,928円
( 17,521円 )
19日目
18,261円
( 20,087円 )
19日目
20,255円
( 22,281円 )
19日目
21,943円
( 24,137円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
底径(mm):115〜200
深さ(mm):53〜83
材質:ステンレス、アルミ
電磁調理器:200V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングフロン ノーメイク 深型フライパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングフロン ノーメイク 深型フライパン
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン
キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)
18-10 ロイヤル 寸胴鍋
18-10 ロイヤル ソテーパン
ブラックストーン フライパン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,373円-21,943円 -17,754円 -36,497円 -16,435円 -2,274円 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目〜8日目8日目〜
材質ステンレス、アルミステンレス、アルミ(フッ素加工)本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入本体:アルミニウム、内面:フッ素加工
板厚厚み(mm)3.13.121.51.52.4
電磁調理器200V200V200V200V200V-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト