17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

周弘 超軽量 ステーキ皿 小判 61-6832-41

周弘 超軽量 ステーキ皿 小判

通常単価(税別)
17,601
税込単価
19,361
通常出荷日:8日目

【特長】・ステンレス3層鋼・従来の鉄製に比べ重さは約1/2で、保熱量は同じです。・刃物を当てても欠けな...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス(3層)、桐
  • 幅 (mm)
    本体:290、桐製木台:350
  • 奥行 (mm)
    本体:195、桐製木台:210
  • 電磁調理器
    200V
  • 重量
    920g

型番:

61-6832-41
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6832-41の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(3層)、桐
幅(mm)
本体:290、桐製木台:350
奥行(mm)
本体:195、桐製木台:210
電磁調理器
200V
重量
920g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-6832-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,601
( 19,361 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス3層鋼
・従来の鉄製に比べ重さは約1/2で、保熱量は同じです。
・刃物を当てても欠けない。
・木台は軽くて熱に強い桐製です。
【商品仕様】
・外寸1:290×195
・外寸2:桐製木台/350×210
・本体重量:920g
・材質1:ステンレス
・材質2:桐
・電磁調理器:200V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

周弘 超軽量 ステーキ皿 小判の型番61-6832-41のページです。 型番61-6832-41に関する仕様情報を記載しております。
周弘 超軽量 ステーキ皿 小判のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
周弘 超軽量 ステーキ皿 小判
白磁オーブン オーバルベ-キング 深型 グラタン皿 12吋
アルマイト 魚缶 身 280-A 610×387×125
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド
住友 PE ふっくらおにぎり型 FUKUR
18-8 給食バット用網(クリンプ目)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,6017,74223,14914,62727,80115,543
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目7日目
材質ステンレス(3層)、桐白磁アルマイト18-8ステンレス低密度ポリエチレンSUS304
幅(mm)本体:290、桐製木台:350322610420出来上がり:70555
奥行(mm)本体:195、桐製木台:210232387270出来上がり:64335
電磁調理器200V-----
重量920g1420g2020g2.3kg米飯:85g約0.8kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト