17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長水 遠赤 石鍋(石蓋付)土鍋風

長水 遠赤 石鍋(石蓋付)土鍋風

通常単価(税別)
13,58219,858
税込単価
14,94021,844
通常出荷日:8日目

【特長】・遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。

  • 材質
  • 高さ (mm)
    80
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

重量

最小発注数量
180
約3.2kg
1個
200
約3.7kg
1個
220
約4.5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,582
( 14,940 )
8日目
17,246
( 18,971 )
8日目
19,858
( 21,844 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長水 遠赤 石鍋(石蓋付)土鍋風のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長水 遠赤 石鍋(石蓋付)土鍋風
アルマイト 深型 パン箱 20人用(蓋付)260-B
PE製 お茶容器 TN-2 蓋付(500入)200㏄
PE製 お茶容器 TN-1 蓋付(500入)230㏄
タレ容器 蓋付 200-SN(500入)200㏄ PE製
18-8 手穴付 給食バット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,582-32,99350,13552,02752,97318,870
通常出荷日8日目8日目10日目19日目19日目10日目
材質アルマイトポリエチレンポリエチレンポリエチレン18-8ステンレス
高さ(mm)80本体:153、蓋:1598105115130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト