17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンビ メニュー立兼用ナフキンスタンド OST-3W 61-6829-51

シンビ メニュー立兼用ナフキンスタンド OST-3W

通常単価(税別)
3,937
税込単価
4,331
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・外寸1:102×77×H113・外寸2:メニュー幅/15・材質1:アクリル

  • 材質
    アクリル
  • 幅 (mm)
    本体:102、メニュー:15
  • 奥行 (mm)
    本体:77
  • 高さ (mm)
    本体:113

型番:

61-6829-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6829-51の仕様・寸法情報

材質
アクリル
幅(mm)
本体:102、メニュー:15
奥行(mm)
本体:77
高さ(mm)
本体:113

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6829-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,937
( 4,331 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸1:102×77×H113
・外寸2:メニュー幅/15
・材質1:アクリル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンビ メニュー立兼用ナフキンスタンド OST-3Wの型番61-6829-51のページです。 型番61-6829-51に関する仕様情報を記載しております。
シンビ メニュー立兼用ナフキンスタンド OST-3Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンビ メニュー立兼用ナフキンスタンド OST-3W
ヴォストフ ナイフスタンド 7278
EBM 18-8 まな板立(極太φ10mm)
住友 プラスチック まな板立(U型溝)
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド
トラエックス コンジメントディスペンサー ワイド ブラウン 4742-01 3ヶ入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,93789,93524,82320,08514,62737,945
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質アクリルビーチウッド18-8ステンレスプラスチック18-8ステンレス本体・蓋:ポリカーボネイト、インサートパン:ポリプロピレン
幅(mm)本体:102、メニュー:15112400370420500
奥行(mm)本体:77220340340270165
高さ(mm)本体:113270195100270120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました