17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プジョー ペパーミル パリ チョコ 80cm 870480/1 61-6818-52

プジョー ペパーミル パリ チョコ 80cm 870480/1

通常単価(税別)
83,889
税込単価
92,278
通常出荷日:8日目

【特長】・このプジョー社の保証書がついているのは100%プジョー社で作られた完成品である証です。・世界...

詳細を確認
  • 材質
    ボディ:ブナ材、グラインダー部:鉄
  • 外径 (mm)
    95
  • 高さ (mm)
    800

型番:

61-6818-52
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6818-52の仕様・寸法情報

材質
ボディ:ブナ材、グラインダー部:鉄
外径(mm)
95
高さ(mm)
800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-6818-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,889
( 92,278 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このプジョー社の保証書がついているのは100%プジョー社で作られた完成品である証です。
・世界の料理人達から愛されてきた手触りの良さをプジョー社は145年間大切にしています。
・ディスプレー品としても注目度No.1
【商品仕様】
・外寸1:φ95×H800
・材質1:ボディ:ブナ材
・材質2:グラインダー部:鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プジョー ペパーミル パリ チョコ 80cm 870480/1の型番61-6818-52のページです。 型番61-6818-52に関する仕様情報を記載しております。
プジョー ペパーミル パリ チョコ 80cm 870480/1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プジョー ペパーミル パリ チョコ 80cm 870480/1
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取
ソーダサイフォン SSF-12M(ミラー仕上)
カップホルダー用 使い捨てインサートカップ(2800枚入)
ドゥマール フレキシパン 1268 プティガトー(半球)24取
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格83,88958,35140,82822,46843,89240,828
通常出荷日8日目12日目8日目8日目10日目8日目
材質ボディ:ブナ材、グラインダー部:鉄アルミニウムシリコン+グラスファイバー本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)プラスチックシリコン+グラスファイバー
外径(mm)95303出来上がり:299580出来上がり:70
高さ(mm)800281出来上がり:1832575出来上がり:40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト