17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーダサイフォン SSF-12M(ミラー仕上) 61-6797-48

ソーダサイフォン SSF-12M(ミラー仕上)

通常単価(税別)
22,468
税込単価
24,715
通常出荷日:8日目

【特長】・内容積:水容積 約1000ml・空間容積 約300ml・カートリッジ1本で約1Lのソーダ水が...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    ~1.0
  • 容量詳細 (L)
    約1
  • 材質
    本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)
  • 外径 (mm)
    95
  • 高さ (mm)
    325
  • 付属品
    カートリッジホルダー、カートリッジ×2本

型番:

61-6797-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-6797-48の仕様・寸法情報

容量(L)
~1.0
容量詳細(L)
約1
材質
本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)
外径(mm)
95
高さ(mm)
325
付属品
カートリッジホルダー、カートリッジ×2本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6797-48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,468
( 24,715 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容積:水容積 約1000ml・空間容積 約300ml
・カートリッジ1本で約1Lのソーダ水ができます。
【商品仕様】
・外寸:φ95×325
・材質:本体/18-8ステンレス、サーバーヘッド/ジュラコン(R)
・付属品:カートリッジホルダー、カートリッジ×2本
・※「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーダサイフォン SSF-12M(ミラー仕上)の型番61-6797-48のページです。 型番61-6797-48に関する仕様情報を記載しております。
ソーダサイフォン SSF-12M(ミラー仕上)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーダサイフォン SSF-12M(ミラー仕上)
ソーダサイフォン SSF-12S(サテン仕上)
18-8 ソーダサイフォン
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
カップホルダー用 使い捨てインサートカップ(2800枚入)
タレ容器 蓋付 200-SN(500入)200㏄ PE製
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,46822,46824,59658,35143,89252,973
通常出荷日8日目8日目8日目12日目10日目19日目
容量(L)~1.0~1.0~1.05.1~10.0~1.0~1.0
容量詳細(L)約1約1約1100.2230.2
材質本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)18-8ステンレスアルミニウムプラスチックポリエチレン
外径(mm)95951023038060
高さ(mm)32532529028175115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました