17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カップホルダー用 使い捨てインサートカップ(2800枚入) 61-6740-01

カップホルダー用 使い捨てインサートカップ(2800枚入)

通常単価(税別)
43,892
税込単価
48,281
通常出荷日:10日目

【特長】・カップホルダーに入れて使用して下さい。【商品仕様】・外寸1:φ80×75・容量:223cc・...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    ~1.0
  • 容量詳細 (L)
    0.223
  • 材質
    プラスチック
  • 外径 (mm)
    80
  • 高さ (mm)
    75

型番:

61-6740-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6740-01の仕様・寸法情報

容量(L)
~1.0
容量詳細(L)
0.223
材質
プラスチック
外径(mm)
80
高さ(mm)
75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6740-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,892
( 48,281 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップホルダーに入れて使用して下さい。
【商品仕様】
・外寸1:φ80×75
・容量:223cc
・材質1:プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カップホルダー用 使い捨てインサートカップ(2800枚入)の型番61-6740-01のページです。 型番61-6740-01に関する仕様情報を記載しております。
カップホルダー用 使い捨てインサートカップ(2800枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップホルダー用 使い捨てインサートカップ(2800枚入)
タレ容器 蓋付 200-SN(500入)200㏄ PE製
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
18-8 ソーダサイフォン
ソーダサイフォン SSF-12M(ミラー仕上)
ソーダサイフォン SSF-12S(サテン仕上)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格43,89252,97358,35124,59622,46822,468
通常出荷日10日目19日目12日目8日目8日目8日目
容量(L)~1.0~1.05.1~10.0~1.0~1.0~1.0
容量詳細(L)0.2230.210約1約1約1
材質プラスチックポリエチレンアルミニウム18-8ステンレス本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)
外径(mm)80603031029595
高さ(mm)75115281290325325
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました