ファクトリーサプライ用品技術窓口

LT 18-8 トリュフスライサー N7006(木箱入) 61-6700-40

LT 18-8 トリュフスライサー N7006(木箱入)

通常単価(税別)
82,261
税込単価
90,487
通常出荷日:8日目

【特長】・削り幅:58mm【商品仕様】・外寸1:178×70×H22・材質1:18-8ステンレス

  • 材質
    18-8ステンレス
  • 幅 (mm)
    178
  • 奥行 (mm)
    70
  • 高さ (mm)
    22
  • 削り幅 (mm)
    58

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-6700-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6700-40の仕様・寸法情報

材質
18-8ステンレス
幅(mm)
178
奥行(mm)
70
高さ(mm)
22
削り幅(mm)
58
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6700-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,261
( 90,487 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・削り幅:58mm
【商品仕様】
・外寸1:178×70×H22
・材質1:18-8ステンレス

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LT 18-8 トリュフスライサー N7006(木箱入)の型番61-6700-40のページです。 型番61-6700-40に関する仕様情報を記載しております。
LT 18-8 トリュフスライサー N7006(木箱入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LT 18-8 トリュフスライサー N7006(木箱入)
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド
アルマイト 深型 パン箱 20人用(蓋付)260-B
18-8 手穴付 給食バット
EBM 18-8 レトルトパックカッター 97×80×35
EBM 18-8 まな板立(極太φ10mm)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格82,26114,62732,99318,87025,81624,823
通常出荷日8日目8日目8日目10日目8日目8日目
材質18-8ステンレス18-8ステンレスアルマイト18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス
幅(mm)178420本体:365、蓋:375610本体:97、取付板:140400
奥行(mm)70270本体:285、蓋:294380本体:80、取付板:80340
高さ(mm)22270本体:153、蓋:15130本体:35195
削り幅(mm)58-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました