17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビスカット 61-6697-94

ビスカット

通常単価(税別)
13,164
税込単価
14,480
通常出荷日:8日目

【特長】・全て金属製で、高品質のビスケットメーカーです。使い方が簡単で、取り付けノズルが20種類ありま...

詳細を確認
  • 商品詳細種別
    ビスカット

型番:

61-6697-94
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6697-94の仕様・寸法情報

商品詳細種別
ビスカット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6697-94
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,164
( 14,480 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て金属製で、高品質のビスケットメーカーです。使い方が簡単で、取り付けノズルが20種類あります。
【商品仕様】0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビスカットの型番61-6697-94のページです。 型番61-6697-94に関する仕様情報を記載しております。
ビスカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビスカット
EBM モリブデン 角型キッチンポット 目盛付
エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット EXC-104
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモン
ディスポカップ(γ線滅菌済)
木製 かつ箱 匠
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,1647,111 -11,17981,987 -2,444 -2,393 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目8日目
商品詳細種別ビスカット角型キッチンポットセット品-γ線滅菌済-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました