17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取 61-6687-81

ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取

通常単価(税別)
40,828
税込単価
44,911
通常出荷日:8日目

【特長】・シリコンとグラスファイバーでできたフレキシブルな型。・ムッシュ・ドゥマールが発明したシリコン...

詳細を確認
  • 材質
    シリコン+グラスファイバー
  • 外径 (mm)
    出来上がり:29
  • 幅 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    出来上がり:18
  • 耐熱・耐冷温度 (℃)
    -40~250
  • 洗浄機
  • オーブン
  • 配列
    10×7(70ヶ取)

型番:

61-6687-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6687-81の仕様・寸法情報

材質
シリコン+グラスファイバー
外径(mm)
出来上がり:29
幅(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
出来上がり:18
耐熱・耐冷温度(℃)
-40~250
洗浄機
オーブン
配列
10×7(70ヶ取)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6687-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,828
( 44,911 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンとグラスファイバーでできたフレキシブルな型。
・ムッシュ・ドゥマールが発明したシリコンとグラスファイバーでできた「焦げ付かな型」、それがフレキシパン。
・柔軟な素材を生かして数多くのラインナップが揃い、今や世界中のお菓子作りのプロにとってなくてはならない道具となっています。
・また、油をひく手間も省けて、お手入れもカンタン。
・ドゥマールは料理とお菓子の本場・フランスのプロが認めたこの技術を日本のパティシエの皆様にお届けします。
・フレキシパン4つのポイント。
・①オーブンから冷凍庫まで (フレキシパンの使用可能温度は-40℃から+250℃まで)(全てのお菓子作りに対応します)
・②油をしかなくても取り出しがカンタン (上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きません)(冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます)
・③優れた耐久性 (2500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりすることがありません)
・④洗浄が簡単 (焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK)(従来の型よりも衛生的です)
・出来上がり寸法:φ29×H18
・配列:10×7 70ケ取
【商品仕様】
・外寸1:600×400
・材質1:シリコン+グラスファイバー
・オーブン:○
・洗浄機:○
・耐熱・耐冷温度:-40℃~250℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取の型番61-6687-81のページです。 型番61-6687-81に関する仕様情報を記載しております。
ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取
ドゥマール フレキシパン 1268 プティガトー(半球)24取
ドゥマール フレキシパン 1489 プティガトー(半球)48取
ドゥマール フレキシパン 1073 立体ハート 20取
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
オールステンレス Vカッター(S)S-0083
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格40,82840,82840,82840,82810,51119,710
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目3日目
材質シリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーアルミ(ノンスティック加工)刃:ハイカーボンステンレス鋼
外径(mm)出来上がり:29出来上がり:70出来上がり:42---
幅(mm)600600600本体:600、出来上がり:75530205
奥行(mm)400400400本体:400、出来上がり:65325100
高さ(mm)出来上がり:18出来上がり:40出来上がり:21出来上がり:3530245

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました