17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポップアップタイマー ローストビーフ用145S(200本) 61-6662-95

ポップアップタイマー ローストビーフ用145S(200本)

通常単価(税別)
16,232
税込単価
17,855
通常出荷日:8日目

【特長】・肉塊中にポップタイマーを差し込みます。・肉の表面から3cmの肉中温度が63℃に達すると中心部...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 外径 (mm)
    12
  • 高さ (mm)
    28

型番:

61-6662-95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6662-95の仕様・寸法情報

材質
ポリエステル
外径(mm)
12
高さ(mm)
28
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6662-95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,232
( 17,855 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉塊中にポップタイマーを差し込みます。
・肉の表面から3cmの肉中温度が63℃に達すると中心部分(オレンジ色)が飛び出して焼きあがった事を知らせてくれます。
【商品仕様】
・外寸1:φ12×H28
・材質1:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポップアップタイマー ローストビーフ用145S(200本)の型番61-6662-95のページです。 型番61-6662-95に関する仕様情報を記載しております。
ポップアップタイマー ローストビーフ用145S(200本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップアップタイマー ローストビーフ用145S(200本)
タレ容器 蓋付 200-SN(500入)200㏄ PE製
ソーダサイフォン SSF-12S(サテン仕上)
カップホルダー用 使い捨てインサートカップ(2800枚入)
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
リス 樽 100L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,23252,97322,46843,89258,35116,533
通常出荷日8日目19日目8日目10日目12日目8日目
材質ポリエステルポリエチレン本体:18-8ステンレス、サーバーヘッド:ジュラコン(R)プラスチックアルミニウムポリエチレン
外径(mm)12609580303605
高さ(mm)2811532575281565

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました