17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェットホーン JH-20 61-6662-69

ジェットホーン JH-20

通常単価(税別)
60,541
税込単価
66,595
通常出荷日:8日目

【特長】・ジェットネットは安心と信頼のブランドです。ジェットネットは全てアメリカ・ジェットネット社が製...

詳細を確認
  • 内径 (mm)
    65~95

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-6662-69
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6662-69の仕様・寸法情報

内径(mm)
65~95
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6662-69
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,541
( 66,595 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェットネットは安心と信頼のブランドです。ジェットネットは全てアメリカ・ジェットネット社が製造しているネットです。
・耐熱性、安全性には絶対の自信を持っています。ジェットネットは滅菌処理されていますので、芽胞菌等の細菌、カビの心配はありません。
・かんたんに誰にでもすぐに作業を始めていただくことが出来るので、熟練した人材をより専門的な方面へふりむけることが出来ます。
・ジェットネットは、アメリカで20年以上の歴史をもっています。
・この経験によって作りだされたジェットネットは全くの無害、無臭性をもち、特別なゴムの使用と特殊な構造によって、驚異的な熱耐久性(300℃まで耐えられます)を持っています。
・ジェットネットは、食品に直接ふれ、高熱にさらされるものだけに安全性は大きな問題ですが、その場合でも異臭や有害物質をだしません。
・米国農務省の認可を得ていることからも「安全の証明」といえるわけです。
・適用ネット:3LNS14~16・5LNS12~16
【商品仕様】
・内寸1:φ65~95

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジェットホーン JH-20の型番61-6662-69のページです。 型番61-6662-69に関する仕様情報を記載しております。
ジェットホーン JH-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットホーン JH-20
蛇口付ポット(SUS304) 18型
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
PE 幕の内 押し型 9穴2本取
リス 樽 100L
エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット EXC-104
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格60,54122,06258,35118,78316,53311,179
通常出荷日8日目7日目12日目8日目8日目8日目
内径(mm)65~95180270出来上がり:28540140、160、180、200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました