17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手振り鈴

手振り鈴

通常単価(税別)
15,220円~21,848円
税込単価
16,742円~24,033円
通常出荷日:8日目

サイズが10cm・11cm・12.5cm・15cmがございます。

    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 幅(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    幅

    (mm)

    最小発注数量
    100
    1個
    110
    1個
    125
    1個
    150
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,220円
    ( 16,742円 )
    8日目
    16,744円
    ( 18,418円 )
    8日目
    18,774円
    ( 20,651円 )
    8日目
    21,848円
    ( 24,033円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    サイズが10cm・11cm・12.5cm・15cmがございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    手振り鈴のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    手振り鈴
    つけもの樽 I
    18-10 ロイヤル 寸胴鍋 XDD-390 39cm
    EBM アルミ プロシェフ 寸胴鍋
    蝶プラ デスコS1A
    チーズ用セロファン チーズセロ 340XS(1000枚)
    メーカーアズワンリスフジノスアズワン蝶プラ工業アズワン
    通常価格15,220円-10,102円78,510円10,182円 -1,709円27,238円
    通常出荷日8日目7日目8日目8日目4日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト