17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チーズ用セロファン チーズセロ 340XS(1000枚) 61-6661-19

チーズ用セロファン チーズセロ 340XS(1000枚)

通常単価(税別)
27,238円
税込単価
29,962円
通常出荷日:8日目

【特長】・チーズセロは両面防湿タイプ。吸収する面にチーズを乗せます。・防臭・防湿を追及したセロファンで...

詳細を確認
  • 材質
    ニトロセルロース
  • 幅 (mm)
    330
  • 奥行 (mm)
    225

型番:

61-6661-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6661-19の仕様・寸法情報

材質
ニトロセルロース
幅(mm)
330
奥行(mm)
225
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6661-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,238円
( 29,962円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チーズセロは両面防湿タイプ。吸収する面にチーズを乗せます。
・防臭・防湿を追及したセロファンです。チーズの匂いを外に移さず、冷蔵庫の臭い移りを防ぐ性能は湿気や乾燥からもチーズを守ります。
・接着範囲が広く、低音接着が可能で、取扱いも大変楽です。
・プラスチックフィルムと違い帯電性がなく、ほこりを吸い寄せないのも、セロファンの特徴です。
・有機分解して土に戻る自然にやさしいフィルムです。
・チーズから遊離するホエーを吸収し、且つ相対湿度をコントロールします。
【商品仕様】
・外寸1:225×330
・材質1:ニトロセルロース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チーズ用セロファン チーズセロ 340XS(1000枚)の型番61-6661-19のページです。 型番61-6661-19に関する仕様情報を記載しております。
チーズ用セロファン チーズセロ 340XS(1000枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チーズ用セロファン チーズセロ 340XS(1000枚)
紙おしぼり エレガンス ロールタイプ(1000本入)
18-8 給食バット用網(クリンプ目)
アルマイト 深型 パン箱 20人用(蓋付)260-B
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
ヴォストフ ターナー DZ4436
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格27,238円11,246円15,543円32,993円10,511円26,675円
通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目8日目
材質ニトロセルロース紙SUS304アルマイトアルミ(ノンスティック加工)ステンレス
幅(mm)330280555本体:365、蓋:375530365
奥行(mm)225180335本体:285、蓋:29432575

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました