ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動缶切機 EC-1SV(№0111) 61-6658-01

電動缶切機 EC-1SV(№0111)

通常単価(税別)
322,785円
税込単価
355,064円
通常出荷日:10日目

【特長】・1号缶を約3秒でスピード開缶できます。・缶の大きさに合わせ、ロール刃の角度が自動調整されるの...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    290
  • 奥行 (mm)
    520
  • 高さ (mm)
    550
  • 消費電力
    130/140W
  • 電源
    100V 50/60Hz
  • 重量
    11.4kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-6658-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6658-01の仕様・寸法情報

幅(mm)
290
奥行(mm)
520
高さ(mm)
550
消費電力
130/140W
電源
100V 50/60Hz
重量
11.4kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6658-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
322,785円
( 355,064円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1号缶を約3秒でスピード開缶できます。
・缶の大きさに合わせ、ロール刃の角度が自動調整されるのでロール刃にかかる負担を軽減し切れ味を長持ちさせます。
・電動モーターからの直結構造ですので耐久性に優れハイパワーな切れ味を実感できます。
・国内食缶規格ロング1号缶から6号缶まで開缶できます。
【商品仕様】
・外寸1:290×520×H550
・重量:11.4kg
・消費電力:130/140W
・電源:100V 50/60Hz

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動缶切機 EC-1SV(№0111)の型番61-6658-01のページです。 型番61-6658-01に関する仕様情報を記載しております。
電動缶切機 EC-1SV(№0111)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動缶切機 EC-1SV(№0111)
電動 ウロコ取り機 F-SR
エイシン 電気蒸器 M-11
チャンピオン缶切機 S-Ⅱ
アイデアル チャンピオン缶切機 S-Ⅰ
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格322,785円142,025円122,222円54,054円43,243円10,511円
通常出荷日10日目8日目8日目8日目8日目8日目
幅(mm)290本体:255、コントローラー:180390155本体:225、受け台:215530
奥行(mm)520コントローラー:110400375本体:53、受け台:150325
高さ(mm)550コントローラー:90270555本体:450、受け台:20030
消費電力130/140W5W1.5kW(750W/1.5kW)---
電源100V 50/60HzDC12V単相100V---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました