17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレス Vカッター(S)S-0083 61-6657-90

オールステンレス Vカッター(S)S-0083

通常単価(税別)
19,710
税込単価
21,681
通常出荷日:3日目

【特長】・安全ガイドカバー付です。・9L及び18L角缶の開缶用。【商品仕様】・外寸1:205×100×...

詳細を確認
  • 材質
    刃:ハイカーボンステンレス鋼
  • 幅 (mm)
    205
  • 奥行 (mm)
    100
  • 高さ (mm)
    245

型番:

61-6657-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6657-90の仕様・寸法情報

材質
刃:ハイカーボンステンレス鋼
幅(mm)
205
奥行(mm)
100
高さ(mm)
245

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6657-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,710
( 21,681 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ガイドカバー付です。
・9L及び18L角缶の開缶用。
【商品仕様】
・外寸1:205×100×H245
・材質1:刃: ハイカーボンステンレス鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス Vカッター(S)S-0083の型番61-6657-90のページです。 型番61-6657-90に関する仕様情報を記載しております。
オールステンレス Vカッター(S)S-0083のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス Vカッター(S)S-0083
アイデアル チャンピオン缶切機 S-Ⅰ
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
EBM 18-8 まな板立(極太φ10mm)
ドゥマール フレキシパン 1073 立体ハート 20取
PE製 お茶容器 TN-1 蓋付(500入)230㏄
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,71043,24310,51124,82340,82852,027
通常出荷日3日目8日目8日目8日目8日目19日目
材質刃:ハイカーボンステンレス鋼刃動レバー・微調ツマミ:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)、蓋落とし棒:66ナイロン、軸:18-8ステンレス、メインボックス:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)アルミ(ノンスティック加工)18-8ステンレスシリコン+グラスファイバーポリエチレン
幅(mm)205本体:225、受け台:215530400本体:600、出来上がり:7555
奥行(mm)100本体:53、受け台:150325340本体:400、出来上がり:6555
高さ(mm)245本体:450、受け台:20030195出来上がり:35105
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました