17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住友 プラスチック まな板立(U型溝) 61-6640-94

住友 プラスチック まな板立(U型溝)

通常単価(税別)
22,128円
税込単価
24,341円
通常出荷日:8日目

【特長】・20mm…2枚・30mm…3枚・計5枚・立てる部分がU型カットの為、水切れが良く衛生的です。...

詳細を確認
  • 材質
    プラスチック
  • 幅 (mm)
    370
  • 奥行 (mm)
    340
  • 高さ (mm)
    100

型番:

61-6640-94
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6640-94の仕様・寸法情報

材質
プラスチック
幅(mm)
370
奥行(mm)
340
高さ(mm)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6640-94
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,128円
( 24,341円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20mm…2枚・30mm…3枚・計5枚
・立てる部分がU型カットの為、水切れが良く衛生的です。
【商品仕様】
・外寸1:370×340×H100
・材質1:プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住友 プラスチック まな板立(U型溝)の型番61-6640-94のページです。 型番61-6640-94に関する仕様情報を記載しております。
住友 プラスチック まな板立(U型溝)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友 プラスチック まな板立(U型溝)
EBM 18-8 まな板立(極太φ10mm)
住友 PE ふっくらおにぎり型 FUKUR
シンビ メニュー立兼用ナフキンスタンド OST-3W
アルマイト 深型 パン箱 20人用(蓋付)260-B
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,128円24,823円30,582円3,937円32,993円10,511円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質プラスチック18-8ステンレス低密度ポリエチレンアクリルアルマイトアルミ(ノンスティック加工)
幅(mm)370400出来上がり:70本体:102、メニュー:15本体:365、蓋:375530
奥行(mm)340340出来上がり:64本体:77本体:285、蓋:294325
高さ(mm)100195出来上がり:30本体:113本体:153、蓋:1530

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました