17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-8 まな板立(極太φ10mm) 61-6640-86

EBM 18-8 まな板立(極太φ10mm)

通常単価(税別)
24,823円
税込単価
27,305円
通常出荷日:8日目

【特長】・20mm…2・枚30mm…4枚・計6枚【商品仕様】・外寸1:400×340×H195・材質1...

詳細を確認
  • 材質
    18-8ステンレス
  • 幅 (mm)
    400
  • 奥行 (mm)
    340
  • 高さ (mm)
    195

型番:

61-6640-86
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6640-86の仕様・寸法情報

材質
18-8ステンレス
幅(mm)
400
奥行(mm)
340
高さ(mm)
195

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6640-86
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,823円
( 27,305円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20mm…2・枚30mm…4枚・計6枚
【商品仕様】
・外寸1:400×340×H195
・材質1:18-8ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM 18-8 まな板立(極太φ10mm)の型番61-6640-86のページです。 型番61-6640-86に関する仕様情報を記載しております。
EBM 18-8 まな板立(極太φ10mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM 18-8 まな板立(極太φ10mm)
住友 プラスチック まな板立(U型溝)
EBM 18-8 レトルトパックカッター 97×80×35
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド
シンビ メニュー立兼用ナフキンスタンド OST-3W
18-8 手穴付 給食バット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,823円22,128円25,816円14,627円3,937円18,870円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目10日目
材質18-8ステンレスプラスチック18-8ステンレス18-8ステンレスアクリル18-8ステンレス
幅(mm)400370本体:97、取付板:140420本体:102、メニュー:15610
奥行(mm)340340本体:80、取付板:80270本体:77380
高さ(mm)195100本体:35270本体:113130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました