17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住友 スーパー耐熱まな板 抗菌

住友 スーパー耐熱まな板 抗菌

通常単価(税別)
7,533円~51,298円
税込単価
8,286円~56,428円
通常出荷日:8日目~15日目

熱風式まな板消毒保管庫に対応可能(推奨温度90℃/60分)沸騰水の廻しがけで、熱湯消毒もできます。銀系...

詳細を確認
  • 耐熱・耐冷温度 (℃)
    100
  • 洗浄機
    ○
  • 抗菌
    ○
  • 消毒保管庫
    ○
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 板厚厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

板厚厚み

(mm)

幅

(mm)

奥行

(mm)

重量

最小発注数量
WKLLO 特大
15
440
250
1.6kg
1個
WKLOO 大
15
410
230
1.3kg
1個
WKSOO 小
15
370
210
1.1kg
1個
抗菌プラスチック MINIK
40
400
200
3.0kg
1個
抗菌プラスチック SAWK
20
500
250
2.4kg
1個
抗菌プラスチック SSTWK
30
500
270
3.8kg
1個
抗菌プラスチック SSWK
20
500
270
2.5kg
1個
抗菌プラスチック 20SWK
20
600
300
3.4kg
1個
抗菌プラスチック 20MWK
20
720
330
4.5kg
1個
抗菌プラスチック 20MZK
20
900
450
7.6kg
1個
抗菌プラスチック SXWK
30
450
300
3.8kg
1個
抗菌プラスチック 30SWK
30
600
300
5.1kg
1個
抗菌プラスチック S-1WK
30
750
300
6.3kg
1個
抗菌プラスチック MWK
30
840
390
9.2kg
1個
抗菌プラスチック 30MBK
30
600
450
7.6kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,244円
( 11,268円 )
8日目
8,502円
( 9,352円 )
8日目
7,533円
( 8,286円 )
15日目
9,426円
( 10,369円 )
10日目
14,747円
( 16,222円 )
8日目
22,313円
( 24,544円 )
8日目
16,008円
( 17,609円 )
8日目
20,351円
( 22,386円 )
8日目
26,277円
( 28,905円 )
8日目
43,310円
( 47,641円 )
8日目
22,500円
( 24,750円 )
8日目
29,873円
( 32,860円 )
8日目
36,042円
( 39,646円 )
8日目
51,298円
( 56,428円 )
8日目
43,310円
( 47,641円 )
8日目

詳細情報

基本情報

熱風式まな板消毒保管庫に対応可能(推奨温度90℃/60分)
沸騰水の廻しがけで、熱湯消毒もできます。
銀系無機抗菌剤配合で、カビや雑菌の繁殖を抑制できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住友 スーパー耐熱まな板 抗菌のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友 スーパー耐熱まな板 抗菌
アサヒ クッキンカット抗菌ゴムまな板
ドゥマール フレキシパン 1073 立体ハート 20取
ドゥマール フレキシパン 2265 プティフール(半球)70取
キャンブロ フードストレイジボックス蓋 スライド式
ドゥマール フレキシパン 1268 プティガトー(半球)24取
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,533円-30,087円 -40,828円40,828円9,545円 -40,828円
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目8日目8日目8日目
耐熱・耐冷温度(℃)10090-40~250-40~250-40~99-40~250
洗浄機○-○○○○
抗菌○○----
消毒保管庫○-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト