17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴォストフ ナイフスタンド 7278 61-6635-77

ヴォストフ ナイフスタンド 7278

通常単価(税別)
89,935
税込単価
98,929
通常出荷日:8日目

【特長】・包丁差し部がブラシ状の為、最大刃渡り20cmの包丁が自由に収納できます。【商品仕様】・外寸1...

詳細を確認
  • 材質
    ビーチウッド
  • 幅 (mm)
    112
  • 奥行 (mm)
    220
  • 高さ (mm)
    270

型番:

61-6635-77
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6635-77の仕様・寸法情報

材質
ビーチウッド
幅(mm)
112
奥行(mm)
220
高さ(mm)
270

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6635-77
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,935
( 98,929 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・包丁差し部がブラシ状の為、最大刃渡り20cmの包丁が自由に収納できます。
【商品仕様】
・外寸1:112×220×H270
・材質1:ビーチウッド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヴォストフ ナイフスタンド 7278の型番61-6635-77のページです。 型番61-6635-77に関する仕様情報を記載しております。
ヴォストフ ナイフスタンド 7278のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴォストフ ナイフスタンド 7278
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド
シンビ メニュー立兼用ナフキンスタンド OST-3W
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
オールステンレス Vカッター(S)S-0083
18-8 給食バット用網(クリンプ目)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格89,93514,6273,93710,51119,71015,543
通常出荷日8日目8日目8日目8日目3日目7日目
材質ビーチウッド18-8ステンレスアクリルアルミ(ノンスティック加工)刃:ハイカーボンステンレス鋼SUS304
幅(mm)112420本体:102、メニュー:15530205555
奥行(mm)220270本体:77325100335
高さ(mm)270270本体:1133024524

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト