17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-0 マグネットナイフラック

18-0 マグネットナイフラック

通常単価(税別)
10,28818,058
税込単価
11,31719,864
通常出荷日:8日目

【仕様】外寸:510×50×20材質:18-0ステンレス・マグネット

  • 材質
    18-0ステンレス、マグネット
  • 奥行 (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    20
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

(mm)

最小発注数量
L(51cm)
510
1個
LL(81cm)
810
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,288
( 11,317 )
8日目
18,058
( 19,864 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
外寸:510×50×20
材質:18-0ステンレス・マグネット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-0 マグネットナイフラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-0 マグネットナイフラック
18-8 手穴付 給食バット
EBM 18-8 レトルトパックカッター 97×80×35
EBM 18-8 まな板立(極太φ10mm)
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
18-8 給食バット用網(クリンプ目)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,288-18,87025,81624,82357,43215,543
通常出荷日8日目10日目8日目8日目8日目7日目
材質18-0ステンレス、マグネット18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス、特殊断熱材SUS304
奥行(mm)50380本体:80、取付板:80340本体:205、蓋:219335
高さ(mm)20130本体:35195本体:125、蓋:3224

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト