17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
球付測定子
尾崎製作所
超硬ロータリーバー
ニコルソン
  • <
  • >
ダイヤモンド台付シャープナー GL-014 #800 61-6633-73

ダイヤモンド台付シャープナー GL-014 #800

通常単価(税別)
5,111円
税込単価
5,622円
通常出荷日:8日目

【特長】・一般の砥石と違い、研ぐ際にいやなねんど臭がありません。【商品仕様】・外寸1:225×75・外...

詳細を確認
  • 材質
    ダイヤモンド
  • 幅 (mm)
    本体:225、研面:185
  • 奥行 (mm)
    本体:75、研面:62
  • 測定・調節温度範囲能力
    #800

型番:

61-6633-73
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6633-73の仕様・寸法情報

材質
ダイヤモンド
幅(mm)
本体:225、研面:185
奥行(mm)
本体:75、研面:62
測定・調節温度範囲能力
#800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6633-73
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,111円
( 5,622円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の砥石と違い、研ぐ際にいやなねんど臭がありません。
【商品仕様】
・外寸1:225×75
・外寸2:研面/185×62
・材質1:ダイヤモンド
・測定・調節温度範囲能力:#800

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンド台付シャープナー GL-014 #800の型番61-6633-73のページです。 型番61-6633-73に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンド台付シャープナー GL-014 #800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド台付シャープナー GL-014 #800
18-8 手穴付 給食バット
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
PE製 お茶容器 TN-2 蓋付(500入)200㏄
アルマイト 深型 パン箱 20人用(蓋付)260-B
PE製 お茶容器 TN-1 蓋付(500入)230㏄
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,111円18,870円48,243円59,595円32,993円62,433円
通常出荷日8日目10日目10日目10日目8日目19日目
材質ダイヤモンド18-8ステンレス18-8ステンレスポリエチレンアルマイトポリエチレン
幅(mm)本体:225、研面:185610340(内寸)54本体:365、蓋:37555
奥行(mm)本体:75、研面:62380240(内寸)54本体:285、蓋:29455
測定・調節温度範囲能力#800-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました