17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

骨切ノコ 弓型

骨切ノコ 弓型

通常単価(税別)
7,000円~57,703円
税込単価
7,700円~63,473円
通常出荷日:8日目

【用途】硬く太い骨を切断する際に適している解体用の鋸です。【特長】刃の部分はステンレス製のため耐蝕性に...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス刃
  • 刃渡り
    45cm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

幅

(mm)

最小発注数量
弓型
590
1個
替刃
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,703円
( 63,473円 )
8日目
7,000円
( 7,700円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】硬く太い骨を切断する際に適している解体用の鋸です。【特長】刃の部分はステンレス製のため耐蝕性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

骨切ノコ 弓型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
骨切ノコ 弓型
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 骨スキ 角型 №741 14.5cm
杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ CM2215 15cm
文明銀丁 パン切ナイフ(モリブデン鋼)35cm
グランドシェフSP サバキ 東型 15cm 10241
堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,000円-45,297円30,909円10,468円27,553円24,255円
通常出荷日8日目8日目8日目10日目19日目8日目
材質ステンレス刃スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)モリブデン鋼スウェーデン鋼(表のみサーモン加工)スウェーデンウッデホルム特殊鋼
刃渡り45cm14.5cm15cm35cm150mm15cm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト