17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

文明銀丁 パン切ナイフ(モリブデン鋼)35cm 61-6631-22

文明銀丁 パン切ナイフ(モリブデン鋼)35cm

通常単価(税別)
10,468
税込単価
11,515
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・外寸1:490・重量:240g・板厚厚み:背:2.0・材質1:モリブデン鋼・刃渡り:35...

詳細を確認
  • 材質
    モリブデン鋼
  • 板厚厚み (mm)
    背:2.0
  • 幅 (mm)
    490
  • 刃渡り
    35cm
  • 重量
    240g

型番:

61-6631-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6631-22の仕様・寸法情報

材質
モリブデン鋼
板厚厚み(mm)
背:2.0
幅(mm)
490
刃渡り
35cm
重量
240g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6631-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,468
( 11,515 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸1:490
・重量:240g
・板厚厚み:背:2.0
・材質1:モリブデン鋼
・刃渡り:35cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

文明銀丁 パン切ナイフ(モリブデン鋼)35cmの型番61-6631-22のページです。 型番61-6631-22に関する仕様情報を記載しております。
文明銀丁 パン切ナイフ(モリブデン鋼)35cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
文明銀丁 パン切ナイフ(モリブデン鋼)35cm
杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ CM2215 15cm
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 骨スキ 角型 №741 14.5cm
ミソノ UX10 スウェーデン鋼 筋引サーモン
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,46830,90920,21745,29781,987 -24,787
通常出荷日10日目8日目10日目8日目8日目8日目
材質モリブデン鋼合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)日本鋼スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼スウェーデン製ピュア・ステンレス特殊鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼
板厚厚み(mm)背:2.0背:2.9背:4.8背:2.7背:2.1背:2.0
幅(mm)490270320270-300
刃渡り35cm15cm180mm14.5cm-18cm
重量240g175g360g210g-180g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました