17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堺孝行 イノックス 中華包丁

堺孝行 イノックス 中華包丁

通常単価(税別)
16,73924,894
税込単価
18,41327,383
通常出荷日:8日目

サビに強い特殊鋼を使用しているのでお手入れがしやすく切れ味も優れています。

  • 材質
    モリブデン鋼
  • 板厚厚み (mm)
    背:2.0
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 柄長(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

(mm)

奥行

(mm)

柄長

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
20040
300
85
96
19.5cm
290g
1個
20041
310
95
97
21cm
450g
1個
20042
325
110
97
22.5cm
510g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,739
( 18,413 )
8日目
22,447
( 24,692 )
8日目
24,894
( 27,383 )
8日目

詳細情報

基本情報

サビに強い特殊鋼を使用しているのでお手入れがしやすく切れ味も優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堺孝行 イノックス 中華包丁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堺孝行 イノックス 中華包丁
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
堺孝行 グランドシェフ スライサー
堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041
堺孝行(日本鋼・ツバ付)ガラサキ(ガラスキ)18cm 15061
杉本作 中華庖丁 OMS-6
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,739-24,78723,830 -24,25520,21787,778
通常出荷日8日目8日目8日目8日目10日目19日目
材質モリブデン鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼日本鋼白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)
板厚厚み(mm)背:2.0背:2.0背:2.0背:3.0背:4.8背:3.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト