17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

正本 本霞(玉白鋼)柳刃庖丁 

正本 本霞(玉白鋼)柳刃庖丁 

通常単価(税別)
55,480113,333
税込単価
61,028124,666
通常出荷日:8日目~19日目

ソフトな使い心地で酷使に耐えられる耐久性が優れている本霞(玉白鋼)柳刃庖丁です。

  • 材質
    玉白鋼
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 板厚厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 刃渡り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

板厚厚み

(mm)

(mm)

刃渡り

重量

最小発注数量
背:3.6
385
24cm
139g
1個
背:3.8
425
27cm
174g
1個
背:4.1
455
30cm
200g
1個
背:4.2
490
33cm
254g
1個
背:3.6
345
210mm
110g
1個
背:4.9
530
360mm
292g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,534
( 66,587 )
8日目
65,667
( 72,234 )
8日目
75,000
( 82,500 )
8日目
91,778
( 100,956 )
8日目
55,480
( 61,028 )
19日目
113,333
( 124,666 )
19日目

詳細情報

基本情報

ソフトな使い心地で酷使に耐えられる耐久性が優れている本霞(玉白鋼)柳刃庖丁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

正本 本霞(玉白鋼)柳刃庖丁 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
正本 本霞(玉白鋼)柳刃庖丁 
兼松作 特撰 柳刃庖丁
兼松作 日本鋼 マグロ切庖丁
正本 ツバ付紫丹柄 牛刀
18-8 殺菌灯付 庖丁差し
杉本作 中華庖丁 OMS-6
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格55,480-13,582 -154,177 -28,021 -49,392 -87,778
通常出荷日8日目〜8日目19日目8日目〜8日目19日目
材質玉白鋼安来鋼安来鋼3号最高級炭素鋼18-8ステンレス白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト